Câbles de sortie pour capteurs de tension, M4.5x0.35 nég. à 3 x BNC pos. / 1784BxK03

Câbles 1784B pour les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE).

1784BxK03

Câbles 1784B pour les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet une transmission précise des signaux avec un minimum de pertes et d'interférences
  • Risque de contamination réduit
  • Longue distance de transmission
  • Permet des résultats fiables et reproductibles
These signal output cables with miniature 4-pin connectors are suitable for triaxial voltage mode accelerometers.
Chargement
Chargement