Câbles de raccordement pour capteurs de pression moule, Fischer 102 SE pos. à Fischer 103 neg. / 1991A

Ces câbles adaptateurs permettent de faire le pont entre une sortie à une voie et une entrée à 4 voies (5887A1 uniquement).

1991A

Ces câbles adaptateurs permettent de faire le pont entre une sortie à une voie et une entrée à 4 voies (5887A1 uniquement).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet d'observer la pression dans le processus de moulage par injection
  • Voie de transition entre la technologie multi-canal et la technologie monocanal
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Réduction de l'effet de dérive
These adapter cables bridge multi-channel with single-channel technology and are available in different lenghts.
Chargement
Chargement