Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int. à BNC pos. FPM / 1983AD

1983AD
Câbles coaxiaux 1983AD pour les Capteurs force-couple et les Capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).
- Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
- Durabilité dans les environnements difficiles
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Intégrité supérieure du signal
- Degré de protection EN 60529 : IP68
Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int. à BNC pos. Câbles coaxiaux pour les Capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).