Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0,35 pos. int à KIAG 10-32 pos. int / 1983AB

1983AB
Câbles coaxiaux 1983AB pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).
Principales caractéristiques / avantages
- Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
- Résistant à l'huile
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Connexions solides et sûres combinées à une résistance à la corrosion
- Degré de protection EN 60529 : IP65
Câbles de connexion pour capteurs piézoélectriques, M4x0.35 pos. int à KIAG 10-32 pos. int. Câbles coaxiaux pour capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).
Chargement
Chargement