Câbles de raccordement pour capteurs de pression empreinte, M4x0.35 pos. int à Fischer 102 neg. / 1963A

1963A
Câbles coaxiaux 1963A pour la mesure de la pression empreinte à une voie avec des connecteurs M4 et Fischer.
Principales caractéristiques / avantages
- Permettre la surveillance de la pression dans le processus de moulage par injection
- Protection supplémentaire
- Robuste
- Réduction du bruit induit par les mouvements
Ces câbles de raccordement coaxiaux sont destinés aux capteurs équipés de connecteurs M4. Ils sont tressés en acier pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 200°C.
Chargement
Chargement