Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos. / 1957A

1957A
Câbles coaxiaux 1957A pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Principales caractéristiques / avantages
- Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
- Protection supplémentaire
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Intégrité supérieure du signal
- Degré de protection EN 60529 : IP65
Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. à KIAG 10-32 pos. Câbles coaxiaux pour les capteurs force-couple et les capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Chargement
Chargement