Câbles de raccordement pour applications haute température, M4x0.35 pos. int à Fischer 102 neg. / 1955A

Câbles coaxiaux 1955A pour les applications de pression moule (par exemple pour les capteurs avec connecteurs M4).

1955A

Câbles coaxiaux 1955A pour les applications de pression moule (par exemple pour les capteurs avec connecteurs M4).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la transmission de signaux de charge d'un capteur vers un DAQ avec une qualité optimale.
  • Protection supplémentaire
  • Robuste
  • Stabilité thermique
These are high-temperature coaxial connecting cables for sensors with M4 connectors. They are steel-braided for operating temperatures up to 260°C.
Chargement
Chargement