Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int. à SSMB neg. / 1943A

Câbles coaxiaux 1943A pour les Capteurs force-couple et les Capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).

1943A

Câbles coaxiaux 1943A pour les Capteurs force-couple et les Capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
  • Connexion rapide, facile et sans outil
Charge mode, high impedance piezoelectric measurement demands highly insulated coaxial cables and connectors, such as Type 1943A, to ensure an insulation resistance greater than 10E13 Ω throughout the measuring chain. Only low-noise coaxial cables that produce very little triboelectricity during movement may be used. The connectors must be robust, sealed, and resistant to dirt. Kistler connectors have been developed specifically to meet these requirements and are made of stainless steel. Unlike galvanized connectors, they are not subject to any wear, and measurement reliability and accuracy are improved.
Chargement
Chargement