Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. int vers BNC pos. PFA / 1939A

1939A
Câbles coaxiaux 1939A pour les Capteurs force-couple et les Capteurs de contrainte (par exemple pour les capteurs avec connecteur KIAG 10-32 int.).
Principales caractéristiques / avantages
- Permet la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
- Réduction du bruit induit par les mouvements
- Intégrité supérieure du signal
- Connexions solides et sûres combinées à une résistance à la corrosion
Charge mode, high impedance piezoelectric measurement demands highly insulated coaxial cables and connectors to ensure an insulation resistance greater than 10E13 Ω throughout the measuring chain. Only low noise coaxial cables that produce very little triboelectricity during movement may be used. The connectors must be robust, sealed and resistant to dirt.
Chargement
Chargement