Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, SSMB pos. à BNC pos. / 1937A

Câbles coaxiaux 1937A pour les Capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs de force-couple).

1937A

Câbles coaxiaux 1937A pour les Capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs de force-couple).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
  • Mécanisme de verrouillage sécurisé
Charge mode, high impedance piezoelectric measurement demands highly insulated coaxial cables and connectors, such as Type 1937A, to ensure an insulation resistance greater than 10E13 Ω throughout the measuring chain. Only low-noise coaxial cables that produce very little triboelectricity during movement may be used. The connectors must be robust, sealed, and resistant to dirt. Kistler connectors have been developed specifically to meet these requirements and are made of stainless steel. Unlike galvanized connectors, they are not subject to any wear, and measurement reliability and accuracy are improved.
Chargement
Chargement