Câble de sortie pour capteurs de tension, KIAG 10-32 pos. à BNC pos., RG196 / 1761B

Câbles coaxiaux 1761B pour la connexion entre les capteurs de sortie de tension (par exemple les accéléromètres uniaxiaux IEPE) et le DAQ.

1761B

Câbles coaxiaux 1761B pour la connexion entre les capteurs de sortie de tension (par exemple les accéléromètres uniaxiaux IEPE) et le DAQ.
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet une transmission précise des signaux avec un minimum de pertes et d'interférences
  • Longue distance de transmission
  • Une solution rentable
  • Permet des résultats fiables et reproductibles
These signal breakout cables are suitable for single-axis voltage mode accelerometers.
Chargement
Chargement