Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, M4x0,35 pos. à BNC pos. / 1651C

Câbles coaxiaux 1651C pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante).

1651C

Câbles coaxiaux 1651C pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante).
Principales caractéristiques / avantages
  • Amplificateur de charge permettant la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
  • Amélioration des performances électriques
  • Degré de protection EN 60529 : IP65
Câbles de connexion pour capteurs piézoélectriques, M4x0,35 pos. à BNC pos. Câbles coaxiaux pour la connexion entre le capteur et l'amplificateur de charge (par exemple, capteurs de force à 1 composante).
Chargement
Chargement