Câbles à sortie libre pour capteurs de tension, 1/4-28 nég. à l'extrémité libre, FEP / 1592M1

Câbles 1592M1 pour la connexion entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le système d'acquisition de données personnalisé.

1592M1

Câbles 1592M1 pour la connexion entre les capteurs à sortie tension (par exemple accéléromètres triaxiaux IEPE / accéléromètres uniaxiaux capacitifs MEMS) et le système d'acquisition de données personnalisé.
Principales caractéristiques / avantages
  • Intégration d'un capteur de tension dans une chaîne de mesure spécifique au client
  • Longue distance de transmission
  • Transmission efficace du signal
  • Une solution rentable
These signal output cables are suitable for multiple-axis capacitive sensors.
Chargement
Chargement