Câbles de raccordement pour capteurs piézoélectriques, KIAG 10-32 pos. hex à KIAG 10-32 pos. hex / 1900A21

Câbles coaxiaux 1900A21A11 pour les capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).

1900A21

Câbles coaxiaux 1900A21A11 pour les capteurs de force, de couple et de contrainte (par exemple pour les capteurs force-couple à 1 composante).
Principales caractéristiques / avantages
  • Permet la transmission des signaux de charge d'un capteur à l'amplificateur de charge dans une qualité optimale
  • Protection supplémentaire
  • Réduction du bruit induit par les mouvements
  • Intégrité supérieure du signal
Thanks to the rust-free flexible metallic protective sleeve, the IP67-rated sensor cables are protected against mechanical influences from outside. The KIAG 10-32 pos. connecting plug with a hexagonal swivel nut ensures IP67 protection. The sturdy connecting cables are available in various designs. In addition to standard lengths, customer-specific special lengths can also be provided. On the amplifier side, connection variant KIAG 10-32 pos. or BNC pos. can be selected.
Chargement
Chargement