Câbles de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, bride Fischer 90° 9 pôles pos. / 1689B

1689B
Ces câbles de raccordement sont destinés aux dynamomètres multicomposants avec un haut isolement (10^13 Ω) et une gaine métallique. Ils ont 3 conducteurs.
Principales caractéristiques / avantages
- 3 conducteurs
- Bride Fischer coudée (90°) pour dynamomètres
- Degré de protection IP67 sur la bride Fischer
- Câble avec gaine en acier
Ces câbles de raccordement à haut isolement (10^13 Ω) avec gaine métallique flexible ont été spécialement développés pour les connexions de dynamomètres. Le côté bride est fixé au dynamomètre (Fischer 9 broches) et a un degré de protection IP67. L'autre côté est branché sur l'amplificateur de charge et a un degré de protection IP65. Le câble est très robuste et a été spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements industriels agressifs. Étant donné que la charge circule dans le câble, ce haut isolement est obligatoire.
L'amplificateur de charge est conçu pour être utilisé dans des environnements industriels difficiles.
Chargement
Chargement