Câble pour dynamomètres multicomposants, 8 conducteurs, bride Fischer 9 pôles nég. / 1677A

Ces câbles pour haut isolement (10^13 Ω) et gaine métallique, 8 conducteurs, conviennent aux dynamomètres multicomposants.

1677A

Ces câbles pour haut isolement (10^13 Ω) et gaine métallique, 8 conducteurs, conviennent aux dynamomètres multicomposants.
Principales caractéristiques / avantages
  • 8 conducteurs
  • Bride Fischer pour dynamomètres
  • Degré de protection IP67 sur la bride Fischer
  • Câble avec gaine en acier
Les câbles de raccordement à haut isolement (10^13 Ω) avec gaine métallique flexible ont été spécialement développés pour être utilisés pour le raccordement des dynamomètres. Le côté bride est fixé au dynamomètre (Fischer 9 broches) et présente un degré de protection IP67. L'autre côté est branché sur l'amplificateur de charge et présente un degré de protection IP65. Le câble est très robuste et a été spécialement conçu pour être utilisé dans des environnements industriels agressifs. Étant donné que la charge circule dans le câble, ce haut isolement est obligatoire.

L'amplificateur de charge est conçu pour être utilisé dans des environnements industriels difficiles.

Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.