Contrôleurs analogiques pour la détection des doubles feuilles / KCA 400T

Stamping: The monitoring system KCA 400T from Kistler allows the use of analog sensors directly in the stamping tool.

KCA 400T

Estampage : Le système de surveillance KCA 400T permet d'utiliser des capteurs analogiques directement dans l'outil d'estampage.
Principales caractéristiques / avantages
  • 4 entrées de capteurs analogiques (0 ... 10 V)
  • Sortie PNP pour la surveillance des outils en aval
  • Réglage simple de la distance grâce à l'indication visuelle sur l'écran et à la fonction "AUTOSET".
  • La tolérance peut être réglée séparément pour chaque capteur
  • La presse ne démarre pas si les capteurs ne sont pas réglés correctement
  • Contrôle course par course (suivi de la valeur réelle / cible)
  • Navigation dans les menus via l'écran tactile
Continuous monitoring of production processes is an important aspect of process monitoring in stamping. The analog controllers KCA 400T reliably detect stamping waste in stamping processes and are the intelligent link between the sensors in the stamping die and the process monitoring on the machine control. They are based on the principle of proven double sheet control. In combination with analog sensors, the smallest stamping waste on the stamping strip can be precisely detected. The KCA 400T can be combined with all tool and process monitoring systems available on the market. This means that existing monitoring systems can be easily upgraded. Each KCA 400T only occupies one input, i.e. one digital process monitoring input becomes four analog measurement inputs. Applications: Typical applications are the detection of cyclical processes in the stamping die, such as double sheet control, tilt control or the height measurement of bends.
Chargement
Chargement