Amplificateurs de charge pour les capteurs Lineas Weigh In Motion (WIM) / 5163A

5163A
Ces amplificateurs de charge robustes sont spécialement conçus pour les capteurs WIM Lineas avec sortie de charge (Type 9195GC). Ils fournissent des signaux de sortie en tension bien conditionnés pour un traitement ultérieur par un système d'acquisition de données.
Principales caractéristiques / avantages
- Conception compacte
- Haute précision grâce à une linéarité élevée
- Version haute température et interférences CEM
- Convient pour un fonctionnement continu et fiable dans une armoire électronique de bord de route
- Conforme aux normes CE et EMC
Ces amplificateurs de charge sont disponibles en deux types : Type 5163A1 (plage de mesure 60000 pC) pour les mesures de charge de roue et Type 5163A2 (plage de mesure 100000 pC) pour les mesures de charge d'essieu. Pour s'adapter aux différentes dispositions des capteurs WIM, les amplificateurs de charge sont également disponibles dans différentes versions à 2, 4 ou 8 voies. Pour mesurer les charges de roue (cas recommandé), tous les capteurs sont connectés à une voie d'entrée séparée. Exemple : Configuration à une voie avec 4 capteurs Lineas WIM - sélectionner l'amplificateur de charge de type 5163A104. Pour mesurer les charges par essieu (cas particulier), deux capteurs de la même rangée sont connectés à la même voie d'entrée au sein de l'amplificateur de charge. Exemple : Configuration à une voie avec 4 capteurs Lineas WIM - sélectionner l'amplificateur de charge de type 5163A202.
Chargement
Chargement