Amplificateurs de charge de laboratoire LabAmp avec acquisition de données, pour signaux dynamiques et/ou quasi-statiques, jusqu'à 8 voies / LabAmp

L'amplificateur de charge de laboratoire LabAmp 5167A mesure les signaux dynamiques PE et IEPE, les signaux de tension statiques et dynamiques.

LabAmp

La famille polyvalente d'amplificateurs de charge LabAmp avec acquisition de données intégrée convient aux mesures quasi-statiques et/ou dynamiques avec des capteurs piézoélectriques et des dynamomètres, mais aussi avec des capteurs Piezotron (IEPE) ou des capteurs à sortie de tension.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plages de mesure de ±100 à ±1000000 pC
  • Les gammes de fréquences couvrent les signaux piézoélectriques jusqu'à ≈0 Hz, mais aussi jusqu'à 100 kHz.
  • Acquisition de données 24 bits intégrée avec jusqu'à 200 kSps par voie
  • Réglage entièrement flexible des filtres passe-bas, passe-haut et coupe-bande
  • Sorties analogiques avec mise à l'échelle en 2 points et routage interne entièrement flexibles
  • Deux interfaces Ethernet avec fonctionnalité de commutation incluse
  • Synchronisation PTP pour l'acquisition de données avec plusieurs appareils
Les LabAmp 5165A et 5167A de Kistler sont des amplificateurs de charge de laboratoire universels pour la mesure de la force, de l'accélération, de la pression, du couple de réaction et de la déformation à l'aide de capteurs piézoélectriques. L'amplificateur de charge bimode 5165A mesure uniquement les signaux dynamiques PE et IEPE, tandis que le 5167A mesure les signaux quasi-statiques et dynamiques de n'importe quel capteur piézoélectrique. Le LabAmp de Kistler permet d'effectuer des mesures à faible bruit grâce à un conditionnement flexible du signal, ainsi qu'à une acquisition de données puissante, avec des données de haute fidélité transmises directement à un ordinateur hôte en vue d'une analyse ultérieure. Plusieurs amplificateurs de charge LabAmp peuvent être connectés et synchronisés sans fils supplémentaires. Par exemple, les forces quasi-statiques numérisées d'un dynamomètre piézoélectrique peuvent être mesurées simultanément avec des accéléromètres dynamiques IEPE. Cela fait de la famille de produits LabAmp un système modulaire d'acquisition de données.
Application logicielle
5165A_5167A_DemoProg_3.2
Anglais
zip
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Network Setup Wizard (V3.2.6)
Anglais
zip
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
language-independent
zip
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
LabAmp Network Configuration Guide
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.