Bornes et cartes de connexion / 5587A

5587A
Cette borne de connexion et cette carte pour jauges de contrainte sont adaptées au module 5517A du KiDAQ.
Principales caractéristiques / avantages
- 5587A1 : Patching de connexions 8 x 6 sur bornes à vis, y compris câble de connexion (longueur 1 m) à la borne, montage sur rail DIN
- 5587A2 : Patching de 8 connexions x 6 sur 8 bornes à vis enfichables et en parallèle sur 8 prises RJ-45, montage sur un mur, ainsi que sur la structure testée elle-même, sans câble
KiDAQ est un système d'acquisition de données modulaire dont la configuration est flexible et qui peut être complété par d'autres modules de mesure. L'un des principaux avantages du système d'acquisition de données KiDAQ est son interopérabilité avec d'autres appareils de mesure Kistler, tels que les LabAmp des types 5165A et 5167A et le logiciel d'acquisition de données KiStudio Lab. En option, tous les modules de mesure KiDAQ sont également disponibles pour une utilisation EtherCAT.
Chargement
Chargement