Accéléromètres haute température (max 260°C) pour la surveillance des turbines à gaz et la thermoacoustique / 8205B

Les accéléromètres de type 8205B sont conçus pour la surveillance permanente des vibrations dans des environnements agressifs et à haute température.

8205B

Les accéléromètres de type 8205B sont conçus pour la surveillance permanente des vibrations dans des environnements agressifs et à haute température.
Principales caractéristiques / avantages
  • Plage de température : -55 ... 260°C
  • Sensibilité : 20, 50 et 100 pC/g
  • Versions avec connecteur et câble intégré
  • Fixation triangulaire ARINC
Capteur d'accélération à sortie différentielle haute température pour mesurer les vibrations dans des environnements agressifs jusqu'à 260°C. Pour les applications en zones dangereuses, le capteur est disponible avec les certifications de sécurité intrinsèque Ex-ia et de non-incendie Ex-nA.
Certificat
ATEX, IECEx (Ex-ia)
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Fiche de données
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.
Manuel
Uniaxial high temperature accelerometer Type 8205B...
Anglais
pdf
Veuillez cliquer ici pour vous connecter à myKistler et vous serez redirigé.