KiStudio – logiciel d'acquisition et d'analyse de données

Software solutions from Kistler help drive digitalization and turn data into value

Avec son interface conviviale, KiStudio révolutionne la préparation et l'exécution des tâches de mesure. Avec les éditions "Lab" et "Vehicle Testing" et les différentes familles d'appareils supportées telles que KiDAQ et LabAmp, l'utilisateur peut se concentrer de manière optimale sur l'objet de la mesure.
Le logiciel permet d'enregistrer des centaines de canaux par système, ce qui garantit une précision et une fiabilité maximales. Les fonctions de déclenchement permettent des instantanés automatisés ou des enregistrements à long terme de tous les signaux de capteurs ou canaux CAN connectés. Le tableau de bord intuitif permet de visualiser les données en direct, d'effectuer des contrôles rapides et de lire tous les signaux. Grâce à la gestion de projet intégrée, toutes les données de mesure - même celles des projets précédents - restent clairement organisées et accessibles à tout moment.
Une connexion directe au logiciel jBEAM permet d'accéder instantanément à des fonctions d'analyse et de reporting étendues et garantit un flux de travail transparent, de l'acquisition des données à l'analyse. jBEAM est disponible séparément ou dans un package attractif avec KiStudio.