Surveillance de la fabrication des avions

Kistler offers comprehensive measurement solutions for production monitoring in aircraft manufacturing.

Ensuring the highest safety and efficiency in aircraft production – from fastening to composite curing.

Forts de plusieurs décennies d'expérience dans les applications industrielles, nous avons développé une expertise dans la garantie de la qualité et de l'efficacité dans divers environnements de production. Dans la construction aéronautique, il est essentiel de garantir une sécurité maximale et une efficacité de production élevée. Cela nécessite de surveiller les processus critiques tels que la fixation des assemblages boulonnés, l'assemblage, l'usinage et le durcissement des composites. Chacun de ces processus nécessite des mesures et un contrôle précis pour garantir la sécurité de l'avion.

Grâce à notre vaste expérience dans de nombreuses technologies de mesure, à notre savoir-faire complet en matière de processus et à notre présence mondiale, nous sommes le partenaire idéal pour garantir la plus haute qualité dans la production de composants d'avions et l'assemblage de pièces aéronautiques complexes. Des capteurs aux solutions complètes, Kistler offre des capacités complètes pour répondre aux divers besoins de surveillance de la production dans la construction aéronautique. 

Notre portefeuille complet de technologies de mesure pour la surveillance de la construction aéronautique comprend :

Surveillance de la qualité dans l'assemblage des fixations

Kistler propose des solutions pour contrôler la qualité de l'assemblage des fixations dans la construction aéronautique.
Dans l'industrie aéronautique, l'intégrité et la fiabilité des assemblages boulonnés sont d'une importance capitale. S'assurer que chaque assemblage boulonné est sécurisé peut faire toute la différence en termes de sécurité. Le contrôle qualité de l'assemblage des fixations est essentiel pour maintenir les normes élevées de l'industrie. Kistler propose des solutions d'assurance qualité à trois niveaux : le test des composants réels (boulons et écrous), l'étalonnage et le test des outils de fixation tels que les clés dynamométriques, et enfin, la vérification des assemblages boulonnés. Ce processus en plusieurs étapes permet de s'assurer que chaque assemblage boulonné répond à des normes de sécurité et de performance strictes, garantissant ainsi la fiabilité globale de l'avion.
En savoir plus
Nos solutions de mesure pour le contrôle de la production dans la construction aéronautique – contrôle de la qualité dans l'assemblage des fixations :

Surveillance et contrôle des processus d'assemblage

Kistler propose des solutions de contrôle des processus d'assemblage dans la construction aéronautique.

Les systèmes d'assemblage électromécaniques de Kistler sont conçus pour surveiller, contrôler et optimiser les opérations d'assemblage et de pressage dans divers secteurs, y compris l'aéronautique. Ces systèmes garantissent l'assurance qualité et la fiabilité des processus dans la production en série, contribuant à raccourcir les temps de cycle, à réduire les rebuts et à augmenter la productivité. Tous ces facteurs sont très importants lors de la fabrication d'un avion ou de composants d'avion.

Nous proposons des solutions de contrôle de la production dans la construction aéronautique adaptées à vos besoins. Le contrôle intégré force-déplacement fonctionne en temps réel et inclut une documentation complète. Que vous ayez besoin d'un seul capteur combiné à un dispositif de contrôle de processus, d'un système d'assemblage prétesté ou d'une station semi-automatisée sur mesure, nous sommes à vos côtés.

En savoir plus
Nos solutions de mesure pour les applications aéronautiques – surveillance et contrôle des processus d'assemblage et de montage :

Polymérisation des composites

Monitoring composite curing processes in aircraft manufacturing: Kistler offers the required measurement solutions.

Les matériaux composites sont à la fois légers et très résistants. Ces avantages impressionnants expliquent leur utilisation répandue dans l'aviation. 

Les processus de fabrication automatisés pour les pièces en composite sont continuellement développés et optimisés pour répondre à ces exigences croissantes. Le moulage par transfert de résine (RTM) et le moulage par voie humide ne sont que deux exemples de processus qui recèlent un vaste potentiel pour une production hautement automatisée.

Avec une gamme de capteurs et de systèmes spécialement adaptés à ces méthodes, Kistler fournit des solutions individuelles pour optimiser et automatiser les processus de fabrication des avions, y compris les activités d'assurance qualité associées.

En savoir plus
Nos solutions de mesure pour les applications aéronautiques – surveillance des processus de polymérisation des composites :

Surveillance et contrôle des processus d'usinage

Surveillance des processus d'usinage dans la construction aéronautique : Kistler propose des solutions de mesure efficaces.
Dans la construction aéronautique, une surveillance fiable de l'usinage est essentielle pour maintenir une productivité élevée, réduire les taux de rebut et prolonger la durée de vie des outils. La connaissance en temps réel des processus d'usinage permet de réagir immédiatement aux anomalies, garantissant ainsi des résultats de fabrication cohérents et reproductibles. La surveillance continue des processus à l'aide de capteurs fiables facilite non seulement la prise de décision pour l'amélioration des processus, mais améliore également la documentation des processus, ce qui contribue à une formation efficace et à l'augmentation des compétences. Cette approche permet d'atténuer le risque de perte d'un savoir-faire précieux en raison des fluctuations de la main-d'œuvre et garantit le respect constant de normes de qualité élevées, quelle que soit l'expérience de chaque opérateur.
En savoir plus
Nos technologies de mesure pour les applications aéronautiques – surveillance de l'usinage dans la fabrication d'avions :

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.