Testador de sensores para sensores de pressão e temperatura da cavidade, apenas portátil / 5495C0

5495C0
18043133
- Testador de sensores para uma inspeção simples no local dos sensores de pressão e temperatura da instalação instalada
- Aplicação de fácil utilização com pino de teste controlado sem fios
- Possibilidades de análise dos sensores pe T, bem como dos sensores p/T
- A corrente de medição pode ser totalmente testada através da geração de carga definida
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Measuring ranges (automatic range switching): Permitted test force for sensors with diaphragm
30 … 60 NMeasuring ranges (automatic range switching): Standard sensors
60 … 120 NO dispositivo de teste Tipo 5495C0 alimentado por bateria tem a sensibilidade dos sensores de pressão de hoje instalados, a funcionalidade dos sensores de temperatura e a resistência de isolamento dos cabos dos sensores. Também pode ser utilizado para verificar a corrente de medição através da geração de carga.
A carregar
A carregar