Ecrã luminoso para direção de velocidade, móvel e robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2521A

Ecrã luminoso para direção de velocidade, móvel e robusto (IP66), 50 ... 3000 m/s
2521A
18018167
  • Ecrã de luz com uma vasta gama de velocidades (50 ... 3000 m/s)
  • Gama de calibres: 4 ... 40 mm
  • Precisão até <0,2% (dependendo da velocidade)
  • Adequado para ambientes agressivos (IP66)
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Product type
Type of system
High speed dynamics measurement

A viseira luminosa Tipo 2521A é ideal para medir a velocidade de projetos. Funciona no espectro infravermelho, o que fornece uma precisão de medição muito boa para uma vasta gama de velocidades de projetos subsônicos e supersônicos. Com filtros protetores, a medição de projetos quase sonora também é facilmente possível. O painel luminoso foi concebido para ser totalmente compatível com o registrador de transientes Tipo 2529A. O sinal de saída analógica fornece uma representação de alta qualidade da forma física do projeto. Isto permite escolher o tipo de proteção de medição de velocidade (ponta-ponta, extremidade ou qualquer combinação), que funciona melhor com a forma do projeto utilizado. Para nuvens de projetos (por exemplo, balas de caçadeira), o Tipo 2521 é adequado para calcular o centro de gravidade da nuvem para direção de velocidade.

A carregar
A carregar