Sistema de monitoramento e controle de processos ComoNeo para moldagem por injeção, 8 sensores de pressão da cavidade, 1 x 8 canais e 8 sensores de temperatura / 5887B2

Sistema de monitorização e controlo de processos ComoNeo para moldagem por injeção / 5887A
5887B2
18050271
  • Sistema de monitoramento e controle de processos com 8 entradas de pressão da cavidade com 1 conetor de 8 canais
  • 8 entradas de tensão, ou seja, temperatura da parede da cavidade com 1 conetor de 8 canais
  • Taxa de amostragem de 16 kHz por canal
A pedido
A pedido
Product type
Product type
ComoNeo
Metrological characteristics
Measuring time
≤40 min
Electrical properties
Inputs machine signals
4
Measuring range machine signals
0,±10 V
Dynamical properties
Sampling rate per channel
16 kHz
Operation and installation
Applications
Monitoring and control in injection molding, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Digital outputs
24
Number of digital inputs
12
Dimensions and materials
Height
148 mm
Length
198 mm
Width
77 mm
Additional properties
Monitoring boxes
128

O sistema de monitoramento de processo ComoNeo para análise, otimização, monitoramento e documentação da moldagem por injeção com base na pressão da cavidade é adequado para todas as aplicações.

A ilustração mostra o ComoNeo incl. acessórios, que não estão incluídos no escopo específico.

A carregar
A carregar