Sistema de aquisição de dados (DAQ) para aplicações de força de corte, teste e medição, sem licença Dynoware / 5697A2

Sistema de aquisição de dados (DAQ) para aplicações de força de corte, teste e medição, sem licença Dynoware
5697A2
18005047
  • Sistema DAQ sem licença Dynoware
  • Fácil de instalar através da porta USB 2.0
  • Controle remoto do amplificador de carga
  • Poderoso sistema de aquisição de dados
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Os sistemas DAQ para DynoWare consistem em uma caixa de conexão e no programa DynoWare. Podem ser ligados à caixa de ligação até dois amplificadores de carga multicanal e, portanto, duas correntes de medição. Um conversor A/D de 16 bits digitaliza as saídas de dados analógicas. O sistema é ligado ao PC através de uma porta USB 2.0, o controle do amplificador de carga ou do condicionador de sinal é realizado pela caixa de conexão através de um cabo RS-232C. Os usuários dispõem de um sistema de aquisição de dados fácil de utilizar com uma elevada taxa de amostragem.
A carregar
A carregar