Sensor de torque e ângulo de rotação em design fino, com cabo, 2 Nm / T/Ang-Sensor 5413-1260/2 2N·m 1/4"

T/Ang-Sensor 5413-1260/2 2N·m 1/4"
18033222
- Sensor de torque e ângulo de rotação com cabo de conexão fixa
- Valor nominal: 2 Nm
- Identificação do código automático
- Acionamento quadrado: 1/4"
Sob consulta
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
2 N·mMeasuring range [N·m]
0.4 … 2 N·mOs sensores de torque / ângulo de rotação Tipo 5413-1200/, 5413-1260/ e 5413-1251/ foram concebidos para a medição de binários e binários / ângulos de rotação. O eixo de medição do sensor de torque do eixo está equipado com medidores de tensão e é protegido por uma caixa metálica. Um disco incremental para medição do ângulo de rotação está opcionalmente disponível no eixo de medição rotativa. Este passa através de uma barreira de luz de garfo duplo. O estágio de processamento do impulso angular fornece dois sinais de fase deslocada correspondente à direção de direções. Uma caixa robusta de aço ou alumínio protege o interior do sensor, de modo que sejam possíveis diferenças nas condições de produção. Os sensores estão opcionalmente equipados com cabos fixos (5 m) ou com tomada de conexão. O sistema Autocode integrado permite que o sensor seja detectado automaticamente e calibrado quando estiver ligado a sistemas de medição devidamente equipados. O sensor de torque é fornecido com um certificado de qualidade. Mediante pedido, o sensor de torque pode ser calibrado com rastreabilidade em nosso laboratório de localização acreditado pelo DAkkS.
A carregar
A carregar