Sensor de torque de ocorrência para profundidade não rotativa de 10 kNm com furo central para passagem do eixo / 4507A10000

Reaction torque sensor for non-rotating measurements / 4507A
4507A10000
18003363
  • Sensor de torque de ocorrência com design extremamente compacto, torque nominal de 10 kNm
  • Precisão de medição 0,2% FSO
  • Furo central para passagem do veio
  • Execução robusta e confiável
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [N·m]
10000 N·m
Measuring range [N·m]
0 … 10000 N·m
Product type
Rotating / Non-rotating
Non-rotating
Mechanical properties
Overload capacity
150 %
Rupture torque
300 %
Dynamic resilience
70 %
Metrological characteristics
Linearity including hysteresis
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
0.2 %FSO
Relative standard deviation of repeatability
0.001 %FSO
Accuracy class strain gauge
0.2
Electrical properties
Rated output
1 mV/V
Output signal type
Voltage (Strain gage)
Bridge resistance, strain gage full bridge
350 Ω
Influence quantities
Temperature influence zero point
0.1 %FSO/10K
Temperature influence nominal value
0.1 %FSO/10K
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP45
Operation and installation
Operating temperature range
-15 … 55 °C
Nominal temperature range
-5 … 45 °C
Sensor design
Flange type
Applications
In- and end-of-line testing for production processes

O design foi otimizado em termos de comprimento de construção, peso e volume, de tal forma que as forças axiais e os momentos de flexão apenas utilizam o elemento de medição de forma muito baixo. Para tarefas de medição especiais, a construção robusta de nossos sensores de torque pode ser adaptada às respectivas condições de instalação.

Aplicação: o sensor é adequado para medir um momento dinâmico ou quase estático à volta do eixo do sensor.

Exemplos de aplicação:

- Ajuste do binário de chaves de fendas rotativas

- Controle de obrigações roscadas

- Calibração de chaves de binário manuais

- Teste de torção de molas

- Medições para embraiagens de penetração

- Medição de momentos de inicialização em motores elétricos

- Medição de flutuações de sincronização e vibrações de torção, especialmente em pequenos motores de serviço e de passo

- Controle de interruptores rotativos (teste de produto)

A carregar
A carregar