Sensor de pressão da cavidade, medição indireta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), M4x0,35, 1,5 m de cabo de fio único, sem conetor / 9211BG

Sensor de pressão da cavidade, medição indireta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), M4x0,35, 1,5 m de cabo de fio único, sem conetor
9211BG
18007430
  • Sensor de pressão de cavidade muito compacto
  • Para pressão da cavidade até 3000 bar
  • Cabo substituível
  • Disponível com tecnologia de fio único
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
2.5 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Pressure sensor type
Indirect cavity pressure sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Overload
3000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Threshold
10 mN
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-4.4 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
1.5 m
O Sensor de pressão ocasional de quartzo tipo 9211B é adequado para a medição de pressão indireta da cavidade atrás de um pino ejetor durante a moldagem por injeção de plásticos.
A carregar
A carregar