Sensor de pressão da cavidade, medição indireta (ø6 mm, 2,5 kN, 200°C), cabo coaxial de 0,6 m / 9211B0,6

9211B0,6
18007427
- Sensor de pressão de cavidade muito compacto
- Para pressão da cavidade até 3000 bar
- Cabo substituível
- Disponível com tecnologia de fio único
Sob consulta
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.5 kNO Sensor de pressão ocasional de quartzo tipo 9211B é adequado para a medição de pressão indireta da cavidade atrás de um pino ejetor durante a moldagem por injeção de plásticos.
A carregar
A carregar