Sensor de pressão da cavidade, medição indireta, sem conetor (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, comprimento do cabo de fio único 1,5 m) / 9210AAG

9210AAG
18007422
- Sensor de pressão da cavidade de tamanho mínimo para instalação numa inserção de molde
- Gama de forças: 0 ... 0,25 kN
- Ideal para aplicações multi-cavidades
- Cabo integral de fio único
Sob consulta
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
0.25 kNO tipo 9210AAG é o sensor de força de quartzo mais pequeno para a medição indireta da pressão da cavidade atrás de um ejetor ou de um pino de medição durante a moldagem por injeção de plásticos.
A carregar
A carregar