Sensor de pressão da cavidade, medição indireta, com conetor (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, comprimento do cabo de fio único 1,5 m) / 9210AAE

Sensor de pressão da cavidade, medição indireta, com conetor (ø3,5 mm, 250 N, 200°C, comprimento do cabo de fio único 1,5 m)
9210AAE
18007421
  • Sensor de pressão da cavidade de tamanho mínimo para instalação numa inserção de molde
  • Gama de forças: 0 ... 0,25 kN
  • Ideal para aplicações multi-cavidades
  • Cabo integral de fio único
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
0.25 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Pressure sensor type
Indirect cavity pressure sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Overload
300 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–11 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
0 … 200 °C
Applications
Monitoring and control in injection molding
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
Fischer 102 Triax neg.
O tipo 9210AAE é o sensor de força de quartzo mais pequeno para a medição indireta da pressão da cavidade atrás de um ejetor ou de um pino de medição durante a moldagem por injeção de plásticos.
A carregar
A carregar