Sensor de pressão da cavidade, medição indireta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, cabo coaxial de 0,8 m) / 9204B0,8

9204B0,8
18007412
- Sensor de pressão de cavidade para pressão até 3000 bar
- Cabo substituível
- Disponível com tecnologia de fio único
- Rosca de fixação M2.5
Sob consulta
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
10 kNO Sensor de pressão indireta de quartzo tipo 9204B é adequado para a medição de pressão indireta da cavidade atrás de um pino ejetor durante a moldagem por injeção de plásticos.
A carregar
A carregar