Sensor de pressão da cavidade, medição indireta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, sem cabo) / 9204B0,0

Sensor de pressão da cavidade, medição indireta (ø12,6 mm, 10 kN, 200°C, sem cabo)
9204B0,0
18007408
  • Sensor de pressão de cavidade para pressão até 3000 bar
  • Cabo substituível
  • Disponível com tecnologia de fio único
  • Rosca de fixação M2.5
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Measurement system
Sensor
Mechanical properties
Overload
12000 N
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±2 %FSO
Threshold
30 mN
Electrical properties
Minimal insulation resistance
10^12 Ω (120 °C), 10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
-1.6 pC/N
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 200 °C
O Sensor de pressão indireta de quartzo tipo 9204B é adequado para a medição de pressão indireta da cavidade atrás de um pino ejetor durante a moldagem por injeção de plásticos.
A carregar
A carregar