Sensor de força triaxial, Transdutor de força de anel, Fx, Fy, Fz (Fz ±30 kN / ±6,74 klbf) / 9047C

9047C
18007143
- Sensor de força piezoelétrico triaxial com faixas de medição Fx, Fy: -15 ... 15 kN e Fz: -30 ... 30 kN (±3,37 klbf / ±6,74 klbf)
- Elevada gama de forças de tesoura devido às superfícies de contato de cerâmica com alto isolamento elétrico
- Sensibilidade nominal Fz: -3,7 pC/N
- Ligação: V3 neg.
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-30 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNMeasuring range Fx [kN]
-15 … 15 kNMeasuring range Fy [kN]
-15 … 15 kNSensor de força triaxial para medição de forças em qualquer direção, independentemente do ponto de aplicação da carga. Este transdutor de força de anel triaxial quantifica os três componentes de qualquer força aplicada em mais alta resolução. Os sensores de força triaxiais das linhas 90x7 e 90x8 são absolutamente idênticos, exceto que diz respeito à orientação do sistema de progressão. A saída de carga do sensor de força triaxial piezoelétrico é uma carga elétrica extremamente linear em toda a sua faixa de medição - esta carga é diretamente proporcional à força aplicada. A caixa do Transdutor de força de anel contém um anel de quartzo por componente de força e pode ser alinhada e montada com precisão devido aos seus lados achatados. O design simples e resistente às vibrações do sensor é extremamente rígido e, com sua frequência natural excecionalmente alta, permite a medição de processos de força altamente dinâmicas. Com dois discos cerâmicos nas superfícies de contato, é garantido, por um lado, um elevado coeficiente de atrito e, por outro, é possível a instalação isolada em massa na estrutura da máquina. A magnitude da faixa de medição das forças de corte nas direções xey depende diretamente do pré-carregamento na direção ze do atrito estático axial resultante. Os sinais são captados através do plugue V3 neg. de 3 pólos, protegido contra a construção, que utiliza um auxiliar de posicionamento para garantir a atribuição exata dos pinos do conetor e protegido contra torção.
A carregar
A carregar