Sensor de força piezoelétrico SlimLine, Transdutor de força de anel (Fz 3 kN / 674 lbf), comprimento do cabo 2 m / 9130C21

9130C21
18037351
- Sensor de força piezoelétrico SlimLine com uma faixa de medição de Fz: 0 ... 3 kN (674 lbf)
- Dimensões: DxdxA (mm) 8x2,7x3
- Conector: KIAG 10-32 pos. interno.
- Comprimento do cabo: 2 m
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
3 kNSensor de força piezoelétrico, também conhecido como Transdutor de força de anel piezoelétrico, com design extremamente plano para medição precisa de forças de longitude. A capacidade máxima de resolução, a elevada dificuldade e as dimensões extremamente compactas permitem uma instalação ideal em estruturas mecânicas. A caixa é hermeticamente selada e possui um cabo de conexão integrada, à prova de salpicos de água, com conetor. Este sensor de força piezoelétrico SlimLine é fornecido não calibrado e deve ser calibrado no local após a montagem para precisão absoluta. A força Fz a ser medida atua sobre o sensor de força piezoelétrico através do pré-carregamento ou da estrutura de montagem e produz uma carga que é diretamente proporcional à força. Esta é medida por um eletrodo integrado no transdutor de força de anel e alimentado ao amplificador de carga através do cabo integral. Devido à sua dor excepcional, os sensores SlimLine são especialmente adequados para medição de forças dinâmicas. No entanto, também são possíveis direções cíclicas ou precisão durante vários minutos. O sensor é especialmente adequado para medição de forças em modo shunt. Isto significa que o sensor está embutido e pré-carregado numa estrutura. Como resultado, ele é carregado apenas com parte da força do processo. O seu tamanho especialmente pequeno é ideal para a instalação em estruturas como plataformas de força, tiras de encaixe e ferramentas. O sensor é utilizado em processos de produção industrial nos quais as forças são monitorizadas ou medidas. Utilizado em combinação com um ControlMonitor, o sensor é ideal para o controle e monitoramento da qualidade.
A carregar
A carregar