Transdutor de força da roda RoaDyn Integra 5 / 9226A5 Integra 5 (Sensor)

Transdutor de força da roda RoaDyn Integra 5
9226A5 Integra 5 (Sensor)
18048915
  • Transdutor de força da roda para automóveis de passageiros, de corrida, SUVs, carrinhas e caminhões leves
  • Para aplicações de criptografia
  • Faixas de medição das forças da roda Fx, Fz: ±45 kN, Fy: ±25 kN
  • Faixas de medição de momentos Mx, Mz: ±7 kNm, My: ±8 kNm
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Product type
Product type
Sensor
Certificates and Standards
Load category
Commercial, Passenger car, Racing, SUV, Van
O transdutor de força da roda RoaDyn Integra 5 mede as forças da roda (até 45 kN) e os momentos (até 8 kNm) e é utilizado com rodas a girar em pistas de ensaio. É utilizado na investigação da dinâmica de veículos, no ensaio de pneus e na coleta de dados de carga em estrada para simulação virtual e experimental.
A carregar
A carregar