Transdutor de força da roda RoaDyn Integra 4 / 9226A4 Integra 4 (Sensor)

9226A4 Integra 4 (Sensor)
18048914
- Transdutor de força da roda para automóveis de passageiros, de corrida, SUVs, carrinhas e caminhões leves
- Para aplicações de criptografia
- Faixas de medição das forças da roda Fx, Fz: ±25 kN, Fy: ±15 kN
- Faixas de medição de momentos Mx, Mz: ±4 kNm, My: ±5 kNm
Sob consulta
A pedido
Product type
Product type
SensorO transdutor de força da roda RoaDyn Integra 4 mede as forças das rodas (até 25 kN) e os momentos (até 5 kNm) e é utilizado com rodas a girar em pistas de ensaio. É utilizado na investigação da dinâmica de veículos, no ensaio de pneus e na coleta de dados de carga em estrada para simulação virtual e experimental.
A carregar
A carregar