Plataforma de Condicionamento de Sinal SCP Slim para indicação do motor, chassi de base / 2852B11

2852B11
18030695
- Plataforma de condicionamento de sinal com chassi principal
- Interface Ethernet
- Flexibilidade graças à concepção modular
- Extensível até 16 canais
Sob consulta
A pedido
Operation and installation
Applications
Combustion measurement analysisSCP Slim é composto por uma unidade de medida básica e módulos de medição específicos para cada função. Para determinação de pressão de combustão e análise de combustão em motores, está disponível uma ampla faixa de módulos de medição diferentes e intercambiáveis para condicionamento de sinal front-end. Se for utilizado a identificação automática de sensores PiezoSmart, todos os dados relevantes de um sensor individual são armazenados em TEDS (Transdutor Electronic Data Sheet) e disponíveis para a definição automática de configurações e configurações. A fiabilidade dos processos de ensaio e a qualidade dos dados de medição são significativamente melhoradas, simplificando simultaneamente a configuração do banco de ensaio e a preparação dos ensaios.
A carregar
A carregar