Calibração: noções básicas e normas, língua: DE, in-house / CAL-KALGN

Training details
O controle e a segurança dos equipamentos de medição e ensaio são especificados em diversas normas. Existem também requisitos para os laboratórios de deficiência. O seminário fornece uma introdução ao manuseio metrológico e organizacional correto e orientado dos instrumentos de medição. Os participantes aprenderão termos básicos de metrologia e conhecerão os requisitos mais importantes da série ISO 9000, bem como da ISO 17025. Aprenderão as especificações para o conteúdo dos certificados de fiação e serão capazes de tomar decisões no manuseio operacional de equipamentos de medição e ensaio. O conteúdo do seminário corresponde à parte básica do nosso seminário de dia inteiro "Gestão e inclusão de equipamento de medição", não estando incluída a parte relativa à gestão do equipamento de medição.
O conteúdo do seminário foi concebido como um seminário em linha. A documentação do curso será enviada como um livro encadernado.
Conteúdo do seminário
- Tecnologia de medição em geral
- O Sistema Internacional de Unidades SI
- Normas: ISO9001, ISO 17025, IATF 16949
- Calibração
- Rastreabilidade
- Incerteza de medição ou tolerância?
- Conteúdo do certificado de segurança
- Marca de segurança
- Declaração de conformidade e regra de decisão no certificado de segurança
- DKD/DAkkS
- Acreditação/laboratório de verificação com crença
Objetivo
Aplicação de conhecimentos básicos de metrologia no trabalho cotidiano, por exemplo, como gestor de equipamentos de medição ou representante da gestão da qualidade.