Chefe do laboratório de calibração / CAL-GSLCL

Training details
laboratório de ensaio / calibração
O gestor de um laboratório de calibração ou ensaio acreditado pela norma ISO 17025 deve possuir conhecimentos alargados que vão muito para além da realização (técnica) de calibrações.
Conteúdo do seminário:
Esta formação fornece um "fio condutor" na gestão de laboratórios e inclui:
Parte I, Noções básicas:
- Conhecimentos básicos de calibração
- Normas e referências normativas
- Gestão de equipamentos de medição
- Noções básicas de cálculo da incerteza de medição
- Tecnologia de medição em geral
- O Sistema Internacional de Unidades SI
- Normas: ISO9001 ISO 17025, IATF 16949
- Verificação/calibração
- Rastreabilidade
- Conteúdo do certificado de calibração
- Marca de calibração
- Declaração de conformidade e regra de decisão no certificado de calibração
- DKD/DAkkS
- Acreditação/laboratório de calibração com acreditação
Parte II, Gestão de equipamentos de medição:
- Gestão de equipamentos de medição e ISO 9000
- Classificação dos equipamentos de medição e ensaio
- Determinação dos intervalos de calibração
- Regras para o manuseamento de equipamentos de medição e ensaio
- Criação de um sistema de gestão de equipamentos de medição
- Planeamento de calibrações
- Ensaios de segurança eléctrica DGUV A3
- Teste de capacidade da máquina
- Capacidade do equipamento de medição
Parte III, Gestão de Laboratórios (Workshop):
- Requisitos gerais
- Requisitos estruturais
- Requisitos relativos aos recursos
- Requisitos do processo
- Requisitos para o sistema de gestão
Incluídos no mesmo:
- Matriz de autorização
- Regras internas
- Comprovativo de formação contínua
- Matriz de competências
- e muito mais.
Objetivo:
Conhecer as caraterísticas de gestão de um laboratório de calibração/ensaios acreditado pela ISO 17025.
Detalhes do seminário:
Duração [dias]: 1,5
Localização: Fábrica da Kistler em Remscheid, no local
Língua: Alemão, Inglês
Registo em: service@kistler.com
Participantes: max. 8
Preço: a pedido. Preço por participante, existe uma tabela de preços