Dispositivo de teste fixo cerTEST para ferramentas de torque / 5413-5392

5413-5392
20000162
- Dispositivo de teste fixo para ensaios de conformidade de aparafusadoras de impacto até 500 Nm
- Simuladores hidráulicos de dureza de juntas controlados eletronicamente
- Análise do comportamento do binário e da velocidade de rotação de aparafusadoras hidráulicas, pneumáticas e elétricas
- Ensaio de binário em chaves de torque e ferramentas elétricas de impulso
Sob consulta
A pedido
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationNa sua versão básica, o dispositivo de teste é constituído por uma unidade base com uma estrutura envolvente, que aloja os simuladores de juntas híbridas, o sistema eletrónico de medição e controlo e uma unidade hidráulica. Na superfície de trabalho do dispositivo de teste, podem ser posicionados lado a lado até cinco simuladores de juntas diferentes para o ensaio das ferramentas de binário. As ferramentas de torque a testar são acopladas aos simuladores de juntas através de adaptadores quadrados, conforme especificado na norma DIN 3121. Os simuladores de juntas, com sensores de torque e de ângulo de rotação integrados, e o sistema de travagem hidráulico permitem uma simulação exata das resistências das juntas que ocorrem em situações reais, bem como das exigidas para os ensaios, de modo a garantir a conformidade com as normas. Isto permite que as ferramentas de binário rotativas sejam testadas consecutivamente em diferentes simulações de juntas, tantas vezes quantas forem necessárias, e que os dados recolhidos sejam documentados. O suporte de fuso opcional é um suporte mecânico para fusos integrados que podem ser testados no dispositivo de teste. O fuso pode ser adaptado ao simulador de junta específico utilizando o suporte deslizante horizontal e o suporte de fuso ajustável verticalmente.
A carregar
A carregar