Dispositivo de teste «cerTEST-W» para chaves de torque e angulares / 5413-53

5413-53
20000165
- Testes automáticos de conformidade de chaves de torque e angulares
- Versão móvel: ensaios automáticos até 300 Nm; versão fixa: até 800 Nm
- Ensaio manual de chaves de torque e angulares até 200 Nm
- Com a plataforma de software CEUS
Sob consulta
A pedido
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationO dispositivo de teste é constituído por uma unidade de base móvel com carcaça envolvente, que aloja o mecanismo de acionamento do braço giratório, o simulador de articulação híbrida, o sistema eletrónico de medição e controlo, uma unidade hidráulica e, no dispositivo de teste móvel, o acumulador. Como unidade de avaliação e operação, é utilizado um sistema opcional de PC industrial rotativo e inclinável com ecrã tátil e teclado dobrável ou um portátil num suporte opcional para portáteis. As chaves de torque a testar são montadas horizontalmente com o braço giratório substituível com suporte deslizante para a chave
e acopladas ao simulador de junta através de adaptadores quadrados substituíveis, conforme especificado na norma DIN 3121. A fim de cumprir os requisitos para um ensaio das chaves de torque/ângulo, tendo em conta a possível presença de uma extensão no lado de acionamento, a tecnologia de simulação de articulação é ajustável verticalmente para incluir também extensões. O simulador de junta com sensores de torque e ângulo integrados e o sistema de travão hidráulico permitem uma simulação exata das rigidezes de junta necessárias para os ensaios, de modo a garantir a conformidade com as normas. Isto permite que as chaves de torque sejam testadas consecutivamente em diferentes simulações de junta tantas vezes quantas forem necessárias e que os dados recolhidos sejam documentados. O dispositivo de teste móvel pode ser alimentado através de um cabo ligado à rede elétrica, bem como de forma independente da rede, através de uma bateria recarregável integrada. O dispositivo de teste fixo foi concebido para funcionamento ligado à rede elétrica.
A carregar
A carregar