Dispositivo de calibração fixo «caliTEST stationary» para chaves dinamométricas / 5413-5761

5413-5761
20000164
- Calibração e ensaio, em conformidade com as normas, de chaves dinamométricas de indicação e regulação
- Incerteza de medição alcançável de ≤1%
- Reconhecido internacionalmente como o padrão de calibração para laboratórios
- Transdutores de referência de binário de gama múltipla
Sob consulta
A pedido
Operation and installation
Applications
Torque tool testing and calibrationO dispositivo de calibração é composto por uma unidade base com o suporte de montagem para chaves dinamométricas, uma unidade de acionamento com um transdutor de binário de múltiplas gamas, um sistema eletrónico de medição e controlo e um sistema de avaliação. As chaves dinamométricas a calibrar são montadas horizontalmente e acopladas à unidade de acionamento através de adaptadores quadrados intercambiáveis, conforme especificado na norma DIN 3121. Um suporte de chave livremente ajustável permite que a chave dinamométrica seja acomodada de forma padronizada. O comprimento máximo possível da chave varia consoante o equipamento de ensaio. A unidade opcional de 50 Nm pode ser posicionada no lado esquerdo ou direito.
A carregar
A carregar