Dinamômetro multicomponente, Mz máx ±200 Nm / 9272

9272
18007552
- Dinamômetro Piezoelétrico multicomponente com binário máximo de ±200 Nm
- Binário máximo Mz ±200 Nm
- Frequência natural fn (x), fn (y) 3,1 kHz, fn (z) 6,3 kHz, fn (Mz) 4,2 kHz
- Conector de flange Fischer de 9 alfinetes
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kNMaximum measuring range [kN]
20 kNTrata-se de um dinamômetro de quatro componentes para medir um Mz binário e os três componentes ortogonais de uma força. O dinamômetro possui uma grande desvantagem e, consequentemente, uma frequência natural elevada. A sua elevada resolução permite medir as mais pequenas alterações dinâmicas em grandes forças e binárias.
A carregar
A carregar