Célula de carga piezoelétrica, transdutor de força (Fz ±80 kN / ±18 klbf) / 9361C

9361C
18037815
- Transdutor de força piezoelétrico com uma faixa de medição de Fz: -80 ... 80 kN (±18 klbf)
- Dimensões: DxA (mm) 53x88
- Rosca de parafuso fêmea: M24x3
- Conector: KIAG 10-32 neg.
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-80 kNMaximum measuring range [kN]
80 kNUma célula de carga piezoelétrica, também conhecida como transdutor de força ou elo de força, mede forças dinâmicas ou quase estáticas, tanto de tração como de atualização. Esta célula de carga contém um transdutor de força de anel piezoelétrico da família de sensores 90x1C, que vem pré-carregado e calibrado, portanto pronto para uso imediato. Os sensores da família de células de carga 93x1C são a forma mais fácil de medir forças piezoelétricas sem a necessidade de instalação e sofisticadas. Estes transdutores de força são calibrados de fábrica e pré-carregados para medir forças de tração e tendências. A célula de carga está pronta para medir em minutos e fornecer dados precisos de processos dinâmicos ou quase-estáticos. Além disso, estes transdutores de força foram instalados de forma isolada eletricamente, de modo que os laços de terra são largamente removidos.
A carregar
A carregar