Célula de carga piezoelétrica, transdutor de força (Fz ±48 kN / ±10,8 klbf) / 9351C

Célula de carga piezoelétrica, transdutor de força (Fz ±48 kN / ±10,8 klbf)
9351C
18037814
  • Transdutor de força piezoelétrico com uma faixa de medição de Fz: -48 ... 48 kN (±10,8 klbf)
  • Dimensões: DxA (mm) 41x72
  • Rosca fêmea: M20x2,5
  • Conector: KIAG 10-32 neg.
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-48 kN
Maximum measuring range [kN]
48 kN
Calibrations
Calibrated range Fz [kN]
0 … 48 kN
Calibrated range 2
0 … 0.48 kN
Calibrated range 3
0 … -48 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Mechanical properties
Maximum force
±52.8 kN
Axial stiffness
1.756 kN/μm
Bending stiffness
3.105 kN·m/°
Shear stiffness
0.229 kN/μm
Torsional stiffness
2.269 kN·m/°
Lateral stiffness
0.086 kN/μm
Maximum bending moment (Fz=0 N)
312 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
±0.5 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Capacitance
93±7 pF
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Ground Insulation
≥100 MΩ
Influence quantities
Sensitivity
–3.9±0.3 pC/N
Temperature sensitivity, sensitivity change (-40°C … 120°C, Tref = 25°C)
±1.5 %
Dynamical properties
Natural frequency
27.9 kHz
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Operating temperature range
-40 … 120 °C
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 neg.
Dimensions and materials
Weight
480 g
Uma célula de carga piezoelétrica, também conhecida como transdutor de força ou elo de força, mede forças dinâmicas ou quase estáticas, tanto de tração como de atualização. Esta célula de carga contém um transdutor de força de anel piezoelétrico da família de sensores 90x1C, que vem pré-carregado e calibrado, portanto pronto para uso imediato. Os sensores da família de células de carga 93x1C são a forma mais fácil de medir forças piezoelétricas sem a necessidade de instalação e sofisticadas. Estes transdutores de força são calibrados de fábrica e pré-carregados para medir forças de tração e tendências. A célula de carga está pronta para medir em minutos e fornecer dados precisos de processos dinâmicos ou quase-estáticos. Além disso, estes transdutores de força foram instalados de forma isolada eletricamente, de modo que os laços de terra são largamente removidos.
A carregar
A carregar