Extensão para sensores de torque do extensômetro, M16x0,75 12-pólos neg. a M16x0,75 12-pólos pos., cinza, comprimento personalizado / KSM072030SP

Extensão para sensores de torque do extensômetro, M16x0,75 12-pólos neg. a M16x0,75 12-pólos pos., cinza, comprimento personalizado
KSM072030SP
18008936
  • Permite a extensão da distância entre um sensor de torque e um amplificador
  • Bom desempenho EMC
  • Muito flexível
  • Fácil manuseamento
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Mechanical properties
Bending radius [mm]
6.2 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 80 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
Configurable
Configurable cable length
0.1 … 30 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 12-pole neg.
Connection type (amplifier)
M16x0.75 12-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
6.2 mm
Cable color
Metalic grey
Permite a ligação entre um sensor de torque de 12 pólos e um amplificador
A carregar
A carregar