Cabo de extensão para sensores de torque do extensômetro, cabo padrão, M16x0,75 6 pólos neg. a M16x0,75 6 pólos pos., 5 m / KSM071860-5

Cabo de extensão para sensores de torque do extensômetro, cabo padrão, M16x0,75 6 pólos neg. a M16x0,75 6 pólos pos., 5 m
KSM071860-5
18008930
  • Permite a extensão da distância entre um sensor de torque e um amplificador
  • Bom desempenho EMC
  • Muito flexível
  • Fácil manuseamento
Sob consulta
Sob consulta
A pedido
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5.6 mm
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP40
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Operation and installation
Operating temperature range
-5 … 70 °C
Cable properties
Connection angle (sensor)
Straight
Sensor type
Strain gauge
Cable length
5 m
Interfaces
Connection type (sensor)
M16x0.75 6-pole neg.
Connection type (amplifier)
M16x0.75 6-pole pos.
Dimensions and materials
Material
PVC
Cable diameter
5.6 mm
Cable color
Metalic grey
Weight
300 g
Permite a ligação entre um sensor de torque ou de força-torque de 6 pólos e um amplificador
A carregar
A carregar